DIN PARTNER FÖR NÄSTA GENERATIONS MOBILA MASKINER Upptäck eLION i arbete

Oavsett om du kör eller arbetar hydrauliskt, hybridtekniskt eller helt elektrisk. Bosch Rexroth erbjuder mycket effektiva, tysta och kraftfulla hydrauliklösningar, elmotorer och inverters i kombination med modulära mjukvarulösningar.

TITTA PÅ VIDEON PÅ YOUTUBE
lion visual ELEKTRIFIERING produktutbud med lösningar Högspänningslösningar

Drivlinor och redskap

eLION – Mobila elektriska drivenheter

De terränggående fordonens framtid är elektrisk. Med eLION erbjuder Bosch Rexroth en skalbar plattform för att elektrifiera mobila maskiner – kraftfull, modulär och redo att möta de tuffaste kraven. Från hybridmaskiner till helt eldrivna maskiner: eLION kombinerar avancerade elektriska drivsystem, robusta komponenter och intelligent styrning för effektiv, lokalt utsläppsfri mobilitet i terrängmiljöer. Räkna med de senaste elmotorerna för bygg-, jordbruks- och skogsmaskiner – och bidra aktivt till att utforma elektrifieringen av terrängmaskiner.

eLION – produktutbud, lösningar och tjänster

eLION och de tre eLION-programvarorna

Våra modulära programvarulösningar uppfyller alla huvudkrav för elektrifiering i off-highway-sektorn. Varje modul är färdig att använda, skalbar och optimerad för maximal prestanda.

  • Travel drive control EDA
  • Pump drive control PDC
  • Electric power control EPC
eLION-programvara
eLION-programvara
eLION – produktutbud
  • Motorer
  • Växelriktare
  • Växellådor
  • Ombordladdare
  • DC/DC-omvandlare
  • Kablar
eLION – produktutbud
eLION – produktutbud
eLION – lösningar
  • Funktionell säkerhet
  • Hjuldrivna lösningar
  • Axeldrivna lösningar
  • Sytronix – lösningar för arbetshydraulik
eLION – lösningar
eLION – lösningar
eLION – tjänster

Behöver du support? Vi hjälper dig med konstruktion, idrifttagning, service och utbildning!

eLION – tjänster
eLION – tjänster
Tre personer och två lejon framför en grävmaskin

Vi är din partner – vi hjälper dig med allt från systemstorlekar till implementering med integrerade programvaror, tillförlitlig service och den fulla kraften hos Rexroths eLION.

Fördelar med eLION
Fördelar med eLION
Teleskoplastare

Upptäck eLION i arbete

Oavsett om du kör eller arbetar hydrauliskt, hybridtekniskt eller helt elektrisk. Bosch Rexroth erbjuder mycket effektiva, tysta och kraftfulla hydrauliklösningar, elmotorer och inverters i kombination med modulära mjukvarulösningar.

Titta nu

DINA FÖRDELAR

Robusta

Robusta

Specialdesignade för terrängapplikationer enligt IP69K och IP6K9K

Skalbara

Skalbara

Modulärt produktutbud med fler än 80 motorvarianter och 3 effektklasser för växelriktare, perfekt anpassade för varandra för ett omfattande prestandaområde.

Säkra

Säkra

Inbäddade säkerhetsfunktioner för off-highway-fordon enligt ISO 13849 och ISO 25119. Säkerhetsnivåer upp till PL d och AgPL d.

Global partner

Global partner

Lokal konstruktions-, service- och säljsupport i hela världen.

Miljö

Miljö

Lägre ljudnivå och reducerade lokala utsläpp i fordon med förbättrad prestanda och effektivitet.

Smarta lösningar

Smarta lösningar

Topprestanda och reglerbarhet för systemet uppnås genom användning av eLION-komponenter i kombination med Rexroth BODAS-lösningar.